パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA823 の特徴
- 最大 ±60V の入力過電圧保護
- 負電源を 150mV 下回る電圧まで拡張された入力電圧
- 低消費電流:180µA (標準値)
- 高精度
- 低いオフセット電圧:20µV (標準値)、100µV (最大値)
- 低い入力バイアス電流:8nA (最大値)
- 同相除去
- 84dB、G = 1 (最小値)
- 104dB、G = 10 (最小値)
- 120dB、G = 100 (最小値)
- 電源除去:100dB、G = 1 (最小値)
- 入力電圧ノイズ:21nV/√Hz
- 帯域幅:1.9MHz (G = 1)、60kHz (G = 100)
- 1nF の容量性負荷で安定
- 電源電圧範囲
- 単一電源:2.7V~36V
- デュアル電源:±1.35V~±18V
- 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
- パッケージ:8 ピン SOIC、8 ピン VSSOP
INA823 に関する概要
INA823 は、広い電圧範囲の単一電源またはデュアル電源で動作する低消費電力統合型計装アンプです。1 個の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。本デバイスは、低コストを維持しながら小さい入力オフセット電圧、小さいオフセット電圧ドリフト、小さい入力バイアス電流、小さい電流ノイズを実現しています。追加回路により、±60V までの過電圧から入力を保護します。
INA823 は、高い同相除去比を実現するよう最適化されています。G = 1 での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて 84dB を上回ります。INA823 は、負電源を 150mV 下回る電圧までの広い同相電圧範囲を実現しています。本デバイスは、2.7V の単一電源による低電圧動作と最大 ±18V のデュアル電源による動作のために設計されています。この低消費電力と単一電源動作はハンドヘルドのバッテリ駆動システムに最適です。