パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ISO1212 の特徴
- IEC 61131-2準拠、24V絶縁デジタル入力についてタイプ1、2、3特性
- 外付けの抵抗を使用して、9V~300VのDCおよびACデジタル入力に対応
- 正確な電流制限による低い消費電力
- タイプ3で2.2mA~2.47mA
- 最大6.5mAに設定可能
- 現場側の電源が不要
- 高い入力電圧範囲と逆極性保護: ±60V
- ワイヤの断線検出(TIDA-01509を参照)
- ソースまたはシンク入力として構成可能
- 高いデータレート: 最大4Mbps
- イネーブル・ピンにより出力信号を多重化
- 高い過渡耐性: ±70kV/µs CMTI
- 広い電源電圧範囲(VCC1): 2.25V~5.5V
- 周囲温度範囲: -40℃~+125℃
- 小型のパッケージ・オプション:
- シングル・チャネルのISO1211、SOIC-8
- デュアル・チャネルのISO1212、SSOP-16
- 安全性関連の認定
- DIN V VDE V 0884-10準拠の基本絶縁
- UL 1577認定、2500VRMSの絶縁
- CSA、CQC、TUV認定が利用可能
ISO1212 に関する概要
ISO1211およびISO1212デバイスは絶縁された24V~60Vのデジタル入力レシーバで、IEC 61131-2タイプ1、2、3特性に準拠しています。これらのデバイスは9V~300VのDCおよびACデジタル入力モジュールとして、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、モータ制御、グリッド・インフラストラクチャ、その他の産業用アプリケーションに使用できます。従来のオプトカプラ・ソリューションは電力制限回路がディスクリートで精度が低いのに対して、ISO121xデバイスは単純かつ低消費電力のソリューションで、正確な電流制限により、コンパクトで高密度のI/Oモジュールを設計できます。これらのデバイスは、現場側の電源を必要とせず、ソースまたはシンク入力として構成可能です。
ISO121xデバイスは2.25V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、2.5V、3.3V、5Vのコントローラをサポートします。±60Vの入力耐圧と逆極性保護により、フォルトが発生した場合でも入力ピンが保護され、無視できる程度の逆電流しか発生しません。これらのデバイスは、最大4Mbpsのデータレートをサポートし、最小パルス幅が150nsで、高速な動作が可能です。ISO1212デバイスはチャネル間絶縁が必要な設計に理想的で、ISO1212デバイスはマルチチャネルでスペースに制約のある設計に理想的です。
ISO121xデバイスにより、従来のソリューションと比較して部品数を減らし、システム設計を簡素化し、性能を向上し、基板の温度を引き下げることができます。詳細については、『絶縁24V PLCデジタル入力モジュールの設計の簡素化』TI TechNote、『モータ・ドライブの絶縁デジタル入力の速度と信頼性の改善方法』TI TechNote、『±48V、110Vおよび240V DCおよびAC検出用の絶縁コンパレータの設計方法』TI TechNoteを参照してください。