パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO15 の特徴
- TIA/EIA RS-485 の要件を満たす (または上回る) 性能
- 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
- 最大 1Mbps の信号速度
- サーマル・シャットダウン保護
- 16pF の低バス容量 (標準値)
- 50kV/µs の標準過渡耐性
- バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
- 3.3V 入力は 5V 許容
- 安全および規制当局の承認
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000 V PK V IOTM、560 V PK V IORM
- UL 1577 に準拠した 2500 V RMS 絶縁定格
- CSA 62368-1 に準拠した 2500 V RMS 絶縁定格
ISO15 に関する概要
ISO15 は TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型半二重差動ライン・トランシーバ、ISO35 は絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバです。周囲温度の定格は、ISO15 および ISO35 では -40℃~85℃と規定されており、ISO15M および ISO35M では -55℃~125℃に拡張されています。
これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、4000 V PK (VDE に準拠) および 2500 V RMS (UL および CSA に準拠) の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。