パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ISO1641 の特徴
- 信頼性の高い絶縁型双方向、I2C 互換、通信
- ISO1640:双方向の絶縁型 SDA および SCL 通信
- ISO1641:双方向 SDA と単方向 SCL 通信
- ホットスワップ可能な SDA と SCL
- 最大 1.7MHz の双方向データ転送動作
- EMC を強化した堅牢な絶縁バリア
- 450VRMS の動作電圧 (D-8) と 1500VRMS の動作電圧 (DW-16) では、100 年を超える予測寿命を提供
- 最大 5000VRMS の絶縁定格
- 最大 10kV まで再強化可能な のサージ能力
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC-ESD 61000-4-2 接触放電保護
- SCL2 および SDA2 (サイド 2) で同じ側の ±8kV IEC-ESD 電源非接続接触放電
- 電源電圧範囲:3V~5.5V (サイド1 )、2.25V~5.5V (サイド 2)
- オープン・ドレイン出力 3.5mA (サイド1 )、50mA (サイド 2) のシンク電流能力
- 最大容量性負荷80pF (サイド 1) と 400pF (サイド 2)
- 16-SOIC (DW-16) および 8-SOIC (D-8) パッケージ・オプション
- –40℃~+125℃の動作温度
- 安全性関連の認定 (予定)
- UL 1577 部品認定プログラム
- DIN VDE V 0884-11
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB4943.1-2011 認証
ISO1641 に関する概要
ISO1640、ISO1641 (ISO164x) デバイス は、I2C インターフェイスと互換性のある、ホットスワップ可能、低消費電力の双方向アイソレータです。 ISO164x は 16-DW パッケージで 5000V RMS 、8-D パッケージで 3000VRMS の UL 1577 絶縁定格をサポートしています。この低排出デバイスの各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力およびオープン・ドレイン出力を備えています。このファミリには、VDE、UL、CSA、TUV、CQC 認定済みの 基本絶縁型と強化絶縁型の定格デバイスが含まれます。 ISO1640 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁型双方向チャネルがあり、 ISO1641 には双方向のデータ・チャネルと、単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO164x ファミリ には、双方向チャネルをサポートするために必要なロジックが組み込まれており、フォトカプラ・ベースのソリューションに比べて設計の大幅な簡素化とフットプリントの小型化を実現します。