パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO3086T の特徴
- TIA/EIA-485 を満たすか上回る
- 信号速度:最高 20Mbps
- 1/8 単位負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 標準効率 > 60% (I LOAD = 100mA) - SLUU469 を参照してください
- 7pF の低バス容量 (代表値)
- 50kV/µs の代表的な過渡耐性
- バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
- ロジック入力は 5V 許容
- バス・ピン ESD 保護
- バス・ピンと GND2 の間で 11kV HBM
- バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
- 安全および規制当局の承認
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4242V PK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500V RMS (1 分間)
-
CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 標準
ISO3086T に関する概要
ISO3086T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。デバイスは、RS-485 および RS-422 アプリケーションの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14 に、ピン 12 をピン 13 に接続することで、半二重動作用に簡単に構成できます。
これらのデバイスは、はるかに広い同相電圧範囲を許容するためにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242 V PK で 1 分間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバまたは隣接している高感度回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護機能を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。
ISO3086T は、–40℃~85℃で動作が規定されています。