ISO6440FDFPR

アクティブ

堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、4/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ | DFP | 16 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DFP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ISO6440 の特徴

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid IEC 61508 system design
  • Up to 150Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier:
    • High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 10.4kV surge capability
    • Up to ±200kV/µs minimum CMTI
    • Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
  • Supply range: 2.25V to 5.5V
  • Overvoltage Tolerant Inputs
  • Default output high (ISO644x) and low (ISO644xF) options
  • Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
  • Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
  • Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Small Footprint Packages:
    • Wide-SSOP (DFP-16) Package
    • SSOP (DBQ-16) Package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら