パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
ISO7041 の特徴
- 超低消費電力
- チャネルあたり 3.5µA の静止電流 (3.3V)
- 100kbps 時にチャネルあたり 15µA (3.3V)
- 1Mbps 時にチャネルあたり 116µA (3.3V)
- 堅牢な絶縁バリア
- 推定寿命:100年超
- 定格絶縁電圧:3000VRMS
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 広い温度範囲:
- 2.25V~3.6V:–55℃~+125℃
- 3.6V~5.5V:–40℃~+125℃
- 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
- 信号速度:最高 2Mbps
- デフォルト出力 HIGH (ISO7041) および LOW (ISO7041F) のオプション
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 超低エミッション
- 安全性関連の認定 (予定)
- UL 1577部品認定プログラム
- DIN V VDE V 0884-11
- CQC、TUV、CSA 認定
- IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11)およびATEX (EN 60079-11)
ISO7041 に関する概要
ISO7041は超低消費電力のマルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577に準拠した3000VRMSの定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 3.5µA なので、ISO7041 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。
最小 2.25V、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。 このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かないISO7041 デバイスでは HIGH、接尾辞 F が付いた ISO7041F デバイスでは LOW です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。