16-pin (DW) package image

ISO7330CQDWRQ1 アクティブ

車載、低消費電力、トリプルチャネル、3/0、25Mbps デジタル・アイソレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7330CQDWQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ISO7330-Q1 の特徴

  • Signaling Rate: 25 Mbps
  • Integrated Noise Filter on the Inputs
  • Default Output and Options
  • Low Power Consumption: Typical ICC per Channel at 1 Mbps:
    • ISO7330: 1 mA (5-V Supplies),
      0.8 mA (3.3-V Supplies)
    • ISO7331: 1.4 mA (5-V Supplies),
      1 mA (3.3-V Supplies)
  • Low Propagation Delay: 32 ns
    Typical (5-V Supplies)
  • Operates from 3.3 V and 5-V Supplies
  • 3.3-V and 5-V Level Translation
  • 70-kV/μs Transient Immunity,
    Typical (5-V Supplies)
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
    • Low Emissions
  • Wide Body SOIC-16 Package
  • Isolation Barrier Life: > 25 Years
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 4242-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
    • 3000-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7330-Q1 に関する概要

The ISO733x family of devices provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL 1577 and 4242 VPK per VDE V 0884-10. These devices have three isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier.

The ISO7330 has all three channels in the same direction while ISO7331 has two channels in forward and one channel in reverse direction. See the section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The ISO733x family of devices has integrated noise filter for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. The ISO733x family of devices has TTL input thresholds and operates from 3-V to 5.5-V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO733x family of devices has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7330CQDWQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら