パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISO7421E-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 次の結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4
- 伝搬遅延時間:20ns 未満
- 低消費電力
- 安全および規制当局の承認
- VDE 準拠で 4242VPK の絶縁、UL 1577 準拠で 2.5kVrms の絶縁、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 最終機器標準に従い CSA 認定済み
- 50kV/µs (標準値) の過渡耐性
- 3.3V~5V の電源およびロジック・レベルで動作
ISO7421E-Q1 に関する概要
ISO7421E-Q1 は、UL 準拠で最大 2.5KVrms、1 分間の二重ガルバニック絶縁を提供します。 このデジタル・アイソレータは双方向構成の 2 つの絶縁チャネルを備えています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。
これらのデバイスは TTL 入力スレッショルドを使用し、3.3V または 5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源を供給するとき、すべての入力は 5V 許容です。
注:ISO7421E-Q1 は、最大 50Mbps の信号速度で動作が規定されています。これらのデバイスは応答時間が短いため、ほとんどの場合、非常に短いパルス幅でデータを送信できます。入力パルス幅が 20ns 未満の場合は、スプリアス信号を除去するために、必要に応じて外部フィルタ処理を設計に追加してください。