16-pin (DW) package image

ISO7731QDWQ1 アクティブ

車載、信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7731QDWRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

ISO7731-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500V RMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO773x) と LOW (ISO773xF) のオプション
  • 低消費電力:チャネルあたり 1.5mA (標準値、1Mbps)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、電源電圧 5V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および QSOP (DBQ-16) のパッケージ・オプション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証

ISO7731-Q1 に関する概要

ISO773x-Q1 デバイスは、高性能の 3 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000V RMS (DW パッケージ) および 3000V RMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。

このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。

ISO773x-Q1 ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO 2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。

ISO7730-Q1 デバイスには 3 つのチャネルがあり、すべて同じ方向です。 ISO7731-Q1 デバイスには 2 つの順方向チャネルと、1 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば CAN 、LIN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO773x-Q1 デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO773x-Q1 ファミリのデバイスは、16 ピンの Wide-SOIC および QSOP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7731QDWRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら