パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SO-MOD (DWE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISOW7844 の特徴
- 100Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1 kVRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
- 最高 5000VPK の絶縁定格
- 最高 10 kVPK のサージ耐量
- 最小 CMTI:±100kV/µs
- 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
- 3V~5.5V の広い入力電源範囲
- レギュレートされた 5V または 3.3V 出力
- 最大 0.65W の出力電力
- 5V から 5V へ、5V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:130mA 以上
- 3.3V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:75mA 以上
- 3.3V から 5 V へ:利用可能負荷電流:40mA 以上
- ソフトスタートにより突入電流を制限
- 過負荷および短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- デフォルト出力:HIGH と LOW を選択可能
- 小さい伝搬遅延時間:標準値 13ns (5V 電源)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
- 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による CSA 認証
- Gb4943.1-2011 による CQC 認定
- EN 60950-1 および EN 61010-1による TUV 認証
ISOW7844 に関する概要
ISOW784x デバイス・ファミリは、高効率の電力コンバータを内蔵した、高性能、クワッド・チャネル強化デジタル アイソレータです。内蔵の DC/DC コンバータは、最大 650mW の絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、 これらのデバイスを使用すると、スペースの制約が厳しい絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。