パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-CAN (LMC) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | TRAY NON-STD |
LF442-MIL の特徴
- LM1458の1/10の消費電流: 400µA (最大値)
- 低い入力バイアス電流: 50pA (最大値)
- 低い入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
- 低い入力オフセット電圧ドリフト: 7µV/℃ (標準値)
- 高いゲイン帯域幅: 1MHz
- 高いスルー・レート: 1V/µs
- 低電力で低いノイズ電圧: 35nV/√Hz
- 低い入力ノイズ電流: 0.01pA/√Hz
- 高い入力インピーダンス: 1012Ω
- 高いゲインVO = ±10V、RL = 10k: 50k (最小値)
LF442-MIL に関する概要
LF442-MILはデュアル低消費電力オペアンプで、業界標準のLM1458と同じAC特性の多くを保有しながら、LM1458よりもDC特性が大幅に向上しています。これらのアンプはLM1458と同じ帯域幅、スルー・レート、ゲイン(10kΩ負荷)を持ち、LM1458の1/10の電力しか消費しません。さらに、適切にマッチングされた高電圧JFET入力デバイスを搭載しているため、入力バイアス電流およびオフセット電流は、LM1458の10,000分の1に減少します。注意深いレイアウト設計と内部的なトリミングの組み合わせにより、非常に低い入力オフセット電圧と電圧ドリフトを保証できます。また、LF442-MILは低消費電力アンプとしては、等価入力ノイズ電圧が非常に低くなっています。
LF442-MILはLM1458とピン互換なので、多くのアプリケーションですぐに消費電力を1/10に削減できます。LF442-MILは、低消費電力と優れた電気的特性が主な考慮点である場合に使用します。