LM26CIM5-XHA/NOPB 生産中止品

アナログ出力、±3℃、工場出荷時プリセットのトリップ ポイント、温度スイッチ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM26CIM5X-XHA/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM26 の特徴

  • Internal comparator with pin programmable 2°C or 10°C hysteresis
  • No external components required
  • Open Drain or push-pull digital output; supports CMOS logic levels
  • Internal temperature sensor with VTEMP output pin
  • VTEMP output allows after-assembly system testing
  • Internal voltage reference and DAC for trip-point setting
  • Currently available in 5-pin SOT-23 plastic package
  • Excellent power supply noise rejection
  • UL Recognized Component

  • Key Specifications

    Power Supply Voltage 2.7V to 5.5V
    Power Supply Current 40µA (max) 20µA (typ)
    Hysteresis Temperature 2°C or 10°C (typ)

    Temperature Trip Point Accuracy

    Temperature Range LM26CIM
    −55°C to +110°C ±3°C (max)
    +120°C ±4°C (max)

    LM26 に関する概要

    The LM26 is a precision, single digital-output, low-power thermostat comprised of an internal reference, DAC, temperature sensor and comparator. Utilizing factory programming, it can be manufactured with different trip points as well as different digital output functionality. The trip point (TOS) can be preset at the factory to any temperature in the range of −55°C to +110°C in 1°C increments. The LM26 has one digital output (OS/ ^OS/US/ ^US), one digital input (HYST) and one analog output (VTEMP). The digital output stage can be preset as either open-drain or push-pull. In addition, it can be factory programmed to be active HIGH or LOW. The digital output can be factory programmed to indicate an over temperature shutdown event (OS or ^OS) or an under temperature shutdown event (US or ^US). When preset as an overtemperature shutdown ( ^OS) it will go LOW to indicate that the die temperature is over the internally preset TOS and go HIGH when the temperature goes below (TOS–THYST). Similarly, when preprogrammed as an undertemperature shutdown (US) it will go HIGH to indicate that the temperature is below TUS and go LOW when the temperature is above (TUS+THYST). The typical hysteresis, THYST, can be set to 2°C or 10°C and is controlled by the state of the HYST pin. A VTEMP analog output provides a voltage that is proportional to temperature and has a −10.82mV/°C output slope.

    Available parts are detailed in the ordering information. For other part options, contact a National Semiconductor Distributor or Sales Representative for information on minimum order qualification. The LM26 is currently available in a 5-lead SOT-23 package.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM26CIM5X-XHA/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら