6-pin (NGF) package image

LM26LVCISD-140/NOPB アクティブ

アナログ出力、±3℃、1.6V ~ 5.5V 対応、工場出荷時プリセットのトリップ ポイント、温度スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NGF) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM26LV の特徴

  • Low 1.6V operation
  • Low quiescent current
  • Latching function: device can latch the Over Temperature condition
  • Push-pull and open-drain temperature switch outputs
  • Wide trip point range of 0°C to 150°C
  • Very linear analog VTEMP temperature sensor output
  • VTEMP output short-circuit protected
  • Accurate over −50°C to 150°C temperature range
  • 2.2 mm by 2.5 mm (typ) LLP-6 package
  • Excellent power supply noise rejection
  • LM26LVQISD–130 only is AEC-Q100 Grade 0 qualified and is manufactured on an Automotive Grade flow. For other trip points, contact your sales office.

  • Key Specifications

    Supply Voltage 1.6V to 5.5V
    Supply Current 8 μA (typ)
    Accuracy, Trip Point  Temperature  0°C to 150°C ±2.2°C
    Accuracy, VTEMP 0°C to 150°C ±2.3°C
      0°C to 120°C ±2.2°C
      −50°C to 0°C ±1.7°C
    VTEMP Output Drive ±100 μA
    Operating Temperature −50°C to 150°C
    Hysteresis Temperature 4.5°C to 5.5°C

    LM26LV に関する概要

    The LM26LV/LM26LVQ is a low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switch and temperature sensor. The temperature trip point (TTRIP) can be preset at the factory to any temperature in the range of 0°C to 150°C in 1°C increments. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

    In normal operation the LM26LV/LM26LVQ temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP − THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the ^OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

    The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient (NTC).

    Driving the TRIP TEST input high: (1) causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and, (2) causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

    The LM26LV/LM26LVQ's low minimum supply voltage makes it ideal for 1.8 Volt system designs. Its wide operating range, low supply current , and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.


    価格

    数量 価格
    +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら