パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2904LV-Q1 の特徴
- コストの制約が厳しいシステムのための業界標準アンプ
- 低入力オフセット電圧:±1mV
- グランドを含む同相電圧範囲
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
- 低広帯域ノイズ:40nV/√Hz
- 低い静止電流:90µA/Ch
- ユニティ・ゲイン安定
- 2.7V~5.5V の電源電圧で動作
- デュアル・チャネル品とクワッド・チャネル品で提供
- 堅牢性の高い ESD 仕様:HBM 2kV、CDM 1kV
- 広い動作温度範囲:–40℃~125℃
LM2904LV-Q1 に関する概要
LM290xLV-Q1 ファミリには、デュアル LM2904LV-Q1、クワッド LM2902LV-Q1 オペアンプがあります。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の電源電圧範囲で動作できます。
これらのオペアンプは、コストの制限が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM2904-Q1 および LM2902-Q1 の代替品として使用できます。LM290xLV-Q1 デバイスは、低電圧において LM290x-Q1 デバイスよりも性能が優れており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、オーバードライブ状態でも位相反転が発生しません。LM290xLV-Q1 ファミリの ESD 耐量は 2kV (HBM 仕様) です。
LM290xLV-Q1 ファミリは、業界標準に適合したパッケージで供給されます。パッケージには SOIC、VSSOP、TSSOP があります。