パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 14 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM324KA の特徴
- 新しい LM324B と LM2902B
- B バージョンは、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンのドロップイン代替品
- B バージョンの仕様を改善
- 電源電圧範囲:3V~36V (B、BA バージョン)
- 低い入力オフセット電圧:±2mV (BA バージョン) / 3mV (B バージョン)
- ESD 定格:2kV (HBM)、1.5kV (CDM)
- EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
- 低い入力バイアス電流:最大 50nA (-40℃~125℃の範囲)
- 同相入力電圧範囲は V- を含む
- 入力電圧差動は電源電圧まで駆動可能
- デュアル B バージョンについては、LM358B および LM2904B を参照
LM324KA に関する概要
LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスには、
低いオフセット (代表値 600µV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しいアプリケーションに大きな価値を提供します。
LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240µA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。
LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。