3-pin (LP) package image

LM34CZ/NOPB アクティブ

華氏温度キャリブレーション機能搭載、±1°F、5V ~ 30V、アナログ出力温度センサ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 110
パッケージ数量 | キャリア 1,800 | BULK

LM34 の特徴

  • Calibrated Directly in Degrees Fahrenheit
  • Linear 10.0 mV/°F Scale Factor
  • 1.0°F Accuracy Assured (at 77°F)
  • Rated for Full −50° to 300°F Range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Level Trimming
  • Operates From 5 to 30 Volts
  • Less Than 90-µA Current Drain
  • Low Self-Heating, 0.18°F in Still Air
  • Nonlinearity Only ±0.5°F Typical
  • Low-Impedance Output, 0.4 Ω for 1-mA Load

LM34 に関する概要

The LM34 series devices are precision integrated-circuit temperature sensors, whose output voltage is linearly proportional to the Fahrenheit temperature. The LM34 device has an advantage over linear temperature sensors calibrated in degrees Kelvin, because the user is not required to subtract a large constant voltage from its output to obtain convenient Fahrenheit scaling. The LM34 device does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of ±1/2°F at room temperature and ±1-1⁄2°F over a full −50°F to 300°F temperature range. Lower cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The low output impedance, linear output, and precise inherent calibration of the LM34 device makes interfacing to readout or control circuitry especially easy. It can be used with single power supplies or with plus and minus supplies. Because the LM34 device draws only 75 µA from its supply, the device has very low self-heating, less than 0.2°F in still air.

The LM34 device is rated to operate over a −50°F to 300°F temperature range, while the LM34C is rated for a −40°F to 230°F range (0°F with improved accuracy). The LM34 devices are series is available packaged in hermetic TO-46 transistor packages; while the LM34C, LM34CA, and LM34D are available in the plastic TO-92 transistor package. The LM34D device is available in an 8-lead, surface-mount, small-outline package. The LM34 device is a complement to the LM35 device (Centigrade) temperature sensor.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら