3-pin (LP) package image

LM35CAZ/NOPB アクティブ

10mV/℃、精度 1℃ の高電圧アナログ温度センサ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 110
パッケージ数量 | キャリア 1,800 | BULK

LM35 の特徴

  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 0.5℃精度を保証(25℃において)
  • -55℃から150℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハー・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4V~30Vで動作
  • 消費電流60µA未満
  • 低い自己発熱、無風状態で0.08℃
  • 非直線性がわずか±¼℃ (標準値)
  • 低インピーダンスの出力、1mA負荷で0.1Ω

LM35 に関する概要

LM35シリーズは高精度の集積回路温度デバイスで、出力電圧が摂氏温度と正比例します。LM35デバイスには、ケルビン温度で較正されているリニア温度センサと比較して、使いやすい摂氏の数値を得るために、大きな定電圧を出力から減算する必要がないという利点があります。LM35デバイスは外部での較正やトリミングを必要とせず、室温で±¼℃、-55℃~150℃の温度範囲全体で±¾℃の精度(標準値)が維持されます。ウェハー・レベルでのトリミングと較正により、低コストが保証されます。出力インピーダンスの低さ、リニア出力、高精度な内蔵の較正により、LM35デバイスは読み出しまたは制御回路と非常に簡単に接続できます。このデバイスは、単一電源、または正と負の電源で使用できます。LM35の消費電流はわずか60µAであるため、自己発熱も極めて低く、無風状態で0.1℃未満です。LM35デバイスは-55℃~150℃の温度範囲での動作が定格内で、LM35Cデバイスは-40℃~110℃の範囲が定格内です(精度改善のためには-10℃)。LM35シリーズのデバイスは密封TOトランジスタ・パッケージで、LM35C、LM35CA、LM35DデバイスはプラスチックのTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。LM35Dデバイスは、8リードの表面実装、スモール・アウトラインのパッケージと、プラスチックのTO-220パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら