パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
LM393 の特徴
- 新しい LM393B と LM2903B
- B バージョンの優れた仕様
- 最大定格:最大 38V
- ESD 定格 (HBM):2kV
- 低入力オフセット:0.37mV
- 低入力バイアス電流:3.5nA
- 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
- 短い応答時間:1µs
- 拡張温度範囲 (LM393B)
- 超小型の 2 x 2mm WSON パッケージで提供
- B バージョンは、LM293、LM393、LM2903 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
- 同相入力電圧範囲にはグランドが含まれる
- 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
- 低い出力飽和電圧
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
LM393 に関する概要
LM393B および LM2903B デバイスは、業界標準の LM393 および LM2903 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン・コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM393B と LM2903B は、LM293、LM393、LM2903 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。