パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM393LV-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
- フェイルセーフ付きレール・ツー・レール入力
- 低い入力オフセット電圧:400µV (代表値)
- 伝搬遅延時間:600ns (代表値)
- 低い静止電流:25µA/Ch (代表値)
- 低い入力バイアス電流:5pA (代表値)
- オープン・ドレイン出力
- 全温度範囲 (-40~+125℃)
- 既知のスタートアップに対するパワーオン・リセット (POR)
- 2kV ESD 保護
- TL331 -Q1、LM393 -Q1 および LM339 -Q1 ファミリ (V CC ≤ 5V 用) の改良された代替製品。
- 代替のシングル用ピン配置 (TL391 -Q1)
LM393LV-Q1 に関する概要
LV デバイス・ファミリには、広い電源電圧範囲で動作するシングル、デュアル、クワッドの独立した電圧コンパレータが搭載されています。LV デバイスは、低電圧 (5V 以下) のアプリケーションにおいて、性能を向上し機能を追加するために、標準の TL331 -Q1、LM2xx、LM3xx および LM290x -Q1 のコンパレータ・ファミリに対するドロップインでの代替品として使用できます。
LV デバイスにはパワーオン リセット (POR) 機能があり、最小電源電圧に達するまで出力がハイ インピーダンス状態になり、電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を回避します。また、このファミリはレール ツー レール入力も採用しており、損傷や位相反転なしで最大 6V まで入力できます。
LV デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲向けに仕様が規定されており、TL331 -Q1、LM2xx -Q1、LM3xx および LM290x -Q1 コンパレータ・ファミリまでを含みます。