パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM4862 の特徴
- No output coupling capacitors, bootstrap capacitors or snubber circuits are necessary
- Small Outline or DIP packaging
- Unity-gain stable
- External gain configuration capability
- Pin compatible with LM4861
LM4862 に関する概要
The LM4862 is a bridge-connected audio power amplifier capable of delivering typically 675mW of continuous average power to an 8 load with 1% THD+N from a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4862 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The LM4862 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism.
The unity-gain stable LM4862 can be configured by external gain-setting resistors.
Key Specifications
THD+N for 500mW continuous average output power at 1kHz into 8 |
1% (max) |
Output power at 10% THD+N at 1kHz into 8 |
825mW (typ) |
Shutdown Current |
0.7µA (typ) |
キャリア オプション
パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。
カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。
カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。
在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。
詳細はこちらロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。
詳細はこちら