パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFQ) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM48824 の特徴
- クラスG の電力効率
- グラウンドリファレンス・ヘッドフォン出力 – 出力カップリング・コンデンサが不要
- コモンモード検出機能
- I2C ボリューム/ モード制御
- シャットダウン時の高出力インピーダンス
- 差動入力
- 高度なクリック/ ポップ・ノイズ低減回路
- 低消費電力
- 低THD モード・オプション
LM48824 に関する概要
LM48824 は、ポータブル機器用に設計されたクラスG グラウンドリファレンス・ステレオ・ヘッドフォン・アンプです。 LM48824 はテキサス・インスツルメンツのグラウンドリファレンス・アーキテクチャーにより、従来のヘッドフォン・アンプで必要とされた大 きなDC コンデンサを不要にし、ボードスペースの削減とシステムコストの最小化を実現します。
LM48824 はテキサス・インスツルメンツの特許出願中のクラスGアーキテクチャーを採用し、従来のクラスAB ヘッドフォン・ア ンプに比べて消費電力を削減しています。 さらに、アンプのグラウンドとヘッドフォンのリターン・ターミナル間の相違を補正す るコモンモード検出機能により、グラウンド電位のミスマッチによって発生するノイズを最小限に抑え、出力ノイズを改善してい ます。
高出力インピーダンス・モードにより、信号の劣化を招かずに外部ソースによるLM48824 の出力駆動が可能です。 その他の 機能として、柔軟な電源条件、差動入力によるノイズ・リダクションの向上、省電力(2.5µA) シャットダウン・モード、ミュー ト機能付きの32ステップI2Cボリューム制御機能などがあります。
LM48824 の優れたクリック/ ポップ抑圧回路は、パワーアップ/ダウン時やシャットダウン時の可聴トランジェントを除去します。 LM48824 は、16 ピン、ピッチ幅0.4mm の超小型micro SMDパッケージ(1.69mm × 1.69mm) で提供されます。