パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 100 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM61 の特徴
- 較正済み線形スケール係数: 10mV/℃
- -30℃~100℃の動作温度範囲
- リモート・アプリケーションに最適
- UL認定のコンポーネント
- 25℃において±2℃または±3℃の精度(最大値)
- -25℃~85℃について±3℃の精度(最大値)
- -30℃~100℃について±4℃の精度(最大値)
- 10mV/℃の温度勾配(最大値)
- 電源電圧範囲: 2.7V~10V
- 消費電流: 25℃において125µA (最大値)
- 非直線性: ±0.8℃ (最大値)
- 出力インピーダンス: 800Ω (最大値)
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ
- 電源モジュール
- バッテリ管理
- FAXマシン
- プリンタ
- HVAC
- ディスク・ドライブ
- 家電製品
All trademarks are the property of their respective owners.
LM61 に関する概要
LM61デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-30℃~100℃の温度範囲を検出できます。LM61の出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは600mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。LM61 の公称出力電圧は、-30℃~100℃ の温度範囲について 300mV~1600mV です。LM61 は、室温で ±2℃、-25℃~85℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。
LM61の線形出力、600mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が125µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、静止空気中で0.2℃以下に抑えられています。LM61は本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。