パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
LM6154 の特徴
特記のない限り、VS = 5V (typ) にて適用。
- フルスイングの入力同相電圧範囲 - 0.25V ~+ 5.25V
- フルスイングの出力振幅0.01V ~ 4.99V
- 広利得帯域幅積75 MHz @ 100 kHz
- スルーレート
- 小信号 . . . 5V/μs
- 大信号 . . . 45V/µs
- 低消費電流 . . . 1.4mA/ アンプ
- 広電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 24V
- 高速セトリング・タイム . . . 1.1µs (2V ステップ、0.01%)
- PSRR . . . 91dB
- CMRR . . . 84dB
LM6154 に関する概要
特許申請中の新回路技術を採用したLM6152/LM6154 は、従来低電源電圧や低消費電力という条件の制約のために妥協を 余儀なくされていたアプリケーションに新たな性能向上をもたらすデバイスです。 わずか1.4mA/Amp の電源電流で75MHz の帯 域幅を実現するこのデバイスは、ハイパワー・デバイスではバッテリを消耗するため受け入れられなかったような、新しいポータブル・ アプリケーションをサポートします。 このデバイスのスルーレートは差動入力電圧を増やすことで増加します。 したがって、大きい信 号振幅を維持している間、容量性負荷を扱うことができます。
同相電圧範囲はフルスイングの入力電圧範囲よりも広く、過入力に対するマージンがあります。 フルスイング出力振幅能力は、出力 で最大のダイナミック・レンジを得ることができます。 これは、低電源電圧動作時に特に重要です。
LM6152/LM6154 は2.7V から24Vを超える広い電源電圧範囲で動作し、広帯域幅が必要な高速計測機器等のバッテリ動作シ ステムに最適です。