パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LM6171 の特徴
- 特に記述のない限り標準値
- 使いやすい電圧帰還トポロジ
- 非常に高いスルーレート:3600V/µs
- 幅広いユニティ ゲイン帯域幅積:76MHz
- AV = +2 での -3dB 周波数:75MHz
- 低い消費電流:2.5mA
- 高い CMRR:110dB
- 高いオープン・ループ・ゲイン:90dB
- ±15V および ±5V での動作が規定済み
LM6171 に関する概要
LM6171 はユニティ ゲインで安定している高速電圧帰還型アンプです。LM6171 は、わずか 2.5mA の消費電流で 3600V/µs の高スルーレートと 100MHz のユニティ ゲイン帯域幅を提供します。LM6171 は、高速の信号処理やビデオ アプリケーションに威力を発揮する優れた AC/DC 性能を持っています。
±15V 電源の採用により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM6171 は、高出力電流ドライブ、低スプリアスフリー ダイナミック レンジ (SFDR)、全高調波歪み (THD) を特長としており、A/D コンバータ (ADC) および D/A コンバータ (DAC) システムに非常に適しています。LM6171 は、携帯機器のアプリケーション用の ±5V での動作が規定されています。