6-pin (DDC) package image

LM73CIMKX-1/NOPB アクティブ

I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM73CIMK-1/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM73 の特徴

  • Single Address Pin Offers Choice of Three
    Selectable Addresses Per Version for a Total of
    Six Possible Addresses.
  • SMBus and I2C-compatible Two-Wire Interface
  • Supports 400-Khz Operation
  • Shutdown Mode With One-shot Feature Available
    for Very Low Average Power Consumption
  • Programmable Digital Temperature Resolution
    From 11 Bits to 14 Bits
  • Fast Conversion Rate Ideal for Quick Power Up
    and Measuring Rapidly Changing Temperature
  • Open-Drain ALERT Output Pin Goes Active When
    Temperature is Above a Programmed
    Temperature Limit
  • Very Stable, Low-noise Digital Output
  • UL Recognized Component
  • Key Specifications
    •  Supply Current
      • Operating
        • 320 µA (Typical)
        • 495 µA (Maximum)
      • Shutdown
        • 8 µA (Maximum)
        • 1.9 µA (Typical)
    • Temperature Accuracy
      • −10°C to 80°C: ±1.0°C (Maximum)
      • −25°C to 115°C: ±1.5°C (Maximum)
      • −40°C to 150°C: ±2°C (Maximum)
    • Resolution
      • 0.25°C to 0.03125°C
    • Conversion Time
      • 11-Bit (0.25°C): 14 ms (Maximum)
      • 14-Bit (0.03125°C): 112 ms (Maximum)

LM73 に関する概要

The LM73 is an integrated, digital-output temperature sensor featuring an incremental Delta-Sigma ADC with a two-wire interface that is compatible with the SMBus and I2C interfaces. The host can query the LM73 at any time to read temperature.

Available in a 6-pin SOT package, the LM73 occupies very little board area while operating over a wide temperature range (–40°C to 150°C) and providing ±1°C accuracy from –10°C to 80°C. The user can optimize between the conversion time and the sensitivity of the LM73 by programming it to report temperature in any of four different resolutions. Defaulting to 11-bit mode (0.25°C/LSB), the LM73 measures temperature in a maximum time of 14 ms, making it ideal for applications that require temperature data very soon after power-up. In its maximum resolution, 14-bit mode (0.03125°C/LSB), the LM73 is optimized to sense very small changes in temperature.

A single multi-level address line selects one of three unique device addresses. An open-drain ALERT output goes active when the temperature exceeds a programmable limit. Both the data and clock lines are filtered for excellent noise tolerance and reliable communication. Additionally, a time-out feature on the clock and data lines causes the LM73 to automatically reset these lines if either is held low for an extended time, thus exiting any bus lock-up condition without processor intervention.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM73CIMK-1/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら