8-pin (DGK) package image

LM89CIMMX/NOPB アクティブ

SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM89CIMM/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

LM89 の特徴

  • Accurately senses die temperature of remote ICs or diode junctions
  • Offset register allows sensing a variety of thermal diodes accurately
  • On-board local temperature sensing
  • 10 bit plus sign remote diode temperature data format, 0.125 °C resolution
  • T_CRIT_A# output useful for system shutdown
  • ALERT# output supports SMBus 2.0 protocol
  • SMBus 2.0 compatible interface, supports TIMEOUT
  • 8-pin MSOP and SOIC packages

Key Specifications

Supply Voltage3.0 V to 3.6 V
Supply Current0.8 mA (typ)
Local Temp Accuracy (includes quantization error)
TA=25°C to 125°C±3.0 °C (max)
Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization error)
TA=30°C,TD=80°C ±0.75 °C (max)
TA=30°C to 50°C, TD=60°C to 100°C±1.0 °C (max)
TA=0°C to 85°C, TD=25°C to 125°C±3.0 °C (max)

LM89 に関する概要

The LM89 is an 11-bit digital temperature sensor with a 2-wire System Management Bus (SMBus) serial interface. The LM89 accurately measures its own temperature as well as the temperature of an external device, such as processor thermal diode or diode-connected transistor such as the 2N3904. The temperature of any ASIC can be accurately determined using the LM89 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the target die. The LM89 remote sensor accuracy of ±0.75°C is factory trimmed for the series resistance and 1.0021 typical non-ideality factor of the Intel® Pentium™ 4 and the Mobile Pentium™ 4 Processor-M thermal diode. The LM89 has an Offset register to allow measuring other diodes without requiring continuous software management. Contact hardware.monitor.team@nsc.com to obtain the latest data for new processors.

The LM89 and the LM89-1 have the same functions but different SMBus slave addresses. This allows for one of each to be on the bus at the same time.

Activation of the ALERT# output occurs when any temperature goes outside a preprogrammed window set by the HIGH and LOW temperature limit registers or exceeds the T_CRIT temperature limit. Activation of the T_CRIT_A# occurs when any temperature exceeds the T_CRIT programmed limit. The LM89 is pin and register compatible with the LM86, LM90, Analog Devices ADM1032 and Maxim MAX6657/8.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM89CIMM/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら