パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM95071 の特徴
- 小型の SOT-23 パッケージによる省スペース
- シャットダウン・モードで温度読み取り間での電力を削減
- -40℃~+150℃ の温度範囲の全体で動作
- SPI および MICROWIRE バス・インターフェイス
- 主な仕様
- 電源電圧: 2.4V~5.5V
- 消費電流
- 動作時:280µA (標準値)
- シャットダウン時:6µA (標準値)
- 温度精度
- 0°C~70°C:±1°C (最大値)
- -40°C~150°C:±2°C (最大値)
- 温度分解能: 0.03125°C
LM95071 に関する概要
LM95071は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサであり、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスが搭載され、5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。ホストは随時LM95071を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。
LM95071は、13ビット+符号の温度分解能(0.03125°C/LSB)を持ち、-40°C~+150°Cの温度範囲で動作します。
LM95071は2.4V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスを搭載しているため、広範なアプリケーションに理想的です。