8-pin (DGK) package image

LM95231CIMM-2/NOPB アクティブ

TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM95231 の特徴

  • リモート IC またはダイオード接続部のダイ温度を高精度で測定
  • TruTherm 技術を使用して、高精度の「サーマル ダイオード」温度測定を実現
  • アナログ フィルタリング付きサーマル ダイオード入力段
  • サーマル ダイオードのデジタル フィルタリング
  • 90nm プロセスの Intel Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 の非理想性を選択
  • リモート ダイオードの障害検出
  • オンボードのローカル温度センシング
  • デジタル フィルタリングなしのリモート温度読み取り:
    • 0.125℃ (LSb)
    • 10 ビット + 符号、または 11 ビットのプログラマブル分解能
    • 11 ビットで 127℃を上回る温度を検出可能
  • デジタル フィルタリングを使用したリモート温度読み取り:
    • 0.03125℃ LSb (フィルタリングを使用)
    • 12 ビット + 符号、または 13 ビットのプログラマブル分解能
    • 13 ビットで 127℃を上回る温度を検出可能
  • ローカル温度読み取り値:
    • 0.25°C
    • 9 ビット + 符号
  • ステータス レジスタのサポート
  • プログラム可能な変換レートにより消費電力をユーザーが最適化可能
  • シャットダウン モードのワンショット変換制御
  • TIMEOUTをサポートしたSMBus 2.0互換のインターフェイス
  • 8ピンVSSOPパッケージ
  • 主な仕様:
    • リモート温度精度:±0.75℃ (最大値)
    • ローカル温度精度:±3.0℃ (最大値)
    • 電源電圧: 3.0V~3.6V
    • 消費電流:402µA (標準値)

LM95231 に関する概要

LM95231 は、テキサス・インスツルメンツの TruTherm 技術を使用した高精度デュアル リモート ダイオード温度センサ (RDTS) です。LM95231 の 2 線式シリアル インターフェイスは、SMBus 2.0 と互換性があります。LM95231 は 3 つの温度ゾーンを検出できます。それ自体のダイと、2 つのダイオード接続トランジスタの温度を測定できます。LM95231 には、デジタル フィルタリング、アナログ フィルタリングを含む高度な入力段、プロセッサ間の非理想性のばらつきを低減する TruTherm 技術が搭載されています。ダイオード接続トランジスタは、Intel や AMD のプロセッサに搭載されているサーマル ダイオード、またはダイオード接続 MMBT3904 トランジスタにできます。TruTherm 技術を使用すると、90nm 以下の微細なプロセスで採用されているサーマル ダイオードを正確に測定できます。LM95231 では、90nm プロセスの Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 のいずれかのサーマル ダイオード非理想性をユーザーが選択できます。

LM95231 のリモート温度の読み取り用の分解能フォーマットは、デジタル フィルタリングが無効の場合、11 ビット符号付きまたは符号なしにプログラムできます。フィルタリングが有効の場合、分解能は 13 ビット符号付きまたは符号なしに向上します。符号なしモードでは、LM95231 のリモート ダイオードの読み取り値は、127℃を超える温度を検出できます。ローカル温度の読み取り値の分解能は、9 ビット + 符号です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら