48-pin (DGG) package image

LM98714BCMT/NOPB アクティブ

CCD/CIS センサ向けタイミング・ジェネレータ内蔵、LVDS 出力、3 チャネル、16 ビット、45MSPS、デジタル・コピー機向け AFE

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM98714BCMTX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 48
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 38 | TUBE

LM98714 の特徴

  • LVDS/CMOS Outputs
  • LVDS/CMOS Pixel Rate Input Clock or ADC Input Clock
  • CDS or S/H Processing for CCD or CIS Sensors
  • Independent Gain/Offset Correction for Each Channel
  • Digital Black Level Correction Loop for Each Channel
  • Programmable Input Clamp Voltage
  • Flexible CCD/CIS Sensor Timing Generator
  • Key Specifications
    • Maximum Input Level: 1.2 or 2.4 Volt Modes
      • (Both with + or – Polarity Option)
    • ADC Resolution: 16-Bit
    • ADC Sampling Rate: 45 MSPS
    • INL: ±23 LSB (Typ)
    • Channel Sampling Rate: 15/22.5/30 MSPS
    • PGA Gain Steps: 256 Steps
    • PGA Gain Range: 0.7 to 7.84x
    • Analog DAC Resolution: ±9 Bits
    • Analog DAC Range: ±300 mV or ±600 mV
    • Digital DAC Resolution: ±6 Bits
    • Digital DAC Range: –1024 LSB to + 1008 LSB
    • SNR: –74dB (at 0 dB PGA Gain)
    • Power Dissipation: 505 mW (LVDS) 610 mW (CMOS)
    • Operating Temp: 0 to 70°C
    • Supply Voltage: 3.3 V Nominal (3.0 V to 3.6 V Range)

LM98714 に関する概要

The LM98714 is a fully integrated, high performance 16-Bit, 45 MSPS signal processing solution for digital color copiers, scanners, and other image processing applications. High-speed signal throughput is achieved with an innovative architecture utilizing Correlated Double Sampling (CDS), typically employed with CCD arrays, or Sample and Hold (S/H) inputs (for Contact Image Sensors and CMOS image sensors). The signal paths utilize 8 bit Programmable Gain Amplifiers (PGA), a ±9-Bit offset correction DAC and independently controlled Digital Black Level correction loops for each input. The PGA and offset DAC are programmed independently allowing unique values of gain and offset for each of the three inputs. The signals are then routed to a 45 MHz high performance analog-to-digital converter (ADC). The fully differential processing channel shows exceptional noise immunity, having a very low noise floor of –74dB. The 16-bit ADC has excellent dynamic performance making the LM98714 transparent in the image reproduction chain.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM98714BCMTX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら