パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMC6081 の特徴
- (特に記述のない限り標準値)
- 低いオフセット電圧:150µV
- 単一電源動作:4.5V~15.5V
- 超低入力バイアス電流:10fA
- 出力スイングは、電源レールから 20mV 以内、2kΩ 負荷
- 入力同相範囲に V- を含む
- 高い電圧ゲイン:123dB、2kΩ 負荷
- ラッチアップ耐性の向上
LMC6081 に関する概要
LMC6081、LMC6082、LMC6084 (LMC608x) は、単一電源動作が可能な高精度、低オフセット電圧のオペアンプです。性能特性としては、きわめて小さい入力バイアス電流、高い電圧ゲイン、レール ツール レールの出力段を備えており、入力同相電圧範囲にグランドが含まれます。これらの特長に加え、オフセット電圧が低いことから、LMC608x は高精度回路アプリケーションに最適です。
LMC608x を使用する他のアプリケーションには、高精度の全波整流器、積分器、リファレンス、サンプル / ホールド回路があります。
電力要件がより重要な設計については、高精度、デュアル、マイクロパワー オペアンプ LMC6062 をご覧ください 。