14-pin (D) package image

LMC6464BIMX/NOPB アクティブ

クワッド、マイクロパワー、レール・ツー・レール入出力 CMOS オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6464BIM/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMC6464 の特徴

  • (Typical Unless Otherwise Noted)
  • Ultra Low Supply Current  20 μA/Amplifier
  • Ensured Characteristics at 3V and 5V
  • Rail-to-Rail Input Common-Mode Voltage Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • (within 10 mV of rail, VS = 5V and RL = 25 kΩ)
  • Low Input Current 150 fA
  • Low Input Offset Voltage 0.25 mV

All trademarks are the property of their respective owners.

LMC6464 に関する概要

The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.

The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, ensured for loads down to 25 kΩ, assures maximum dynamic signal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers.

The LMC6462/4, with ensured specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 μW per amplifier (at VS = 3V) can extend the useful life of battery operated systems. The amplifier's 150 fA input current, low offset voltage of 0.25 mV, and 85 dB CMRR maintain accuracy in battery-powered systems.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6464BIM/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら