パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LME49726 の特徴
- レール・ツー・レール出力
- 各電源電圧4mVの範囲内で2kΩ の負荷を余裕でドライブ
- 高品質のオーディオ信号に最適化
- 出力短絡保護
- 大出力駆動(300mA 以上)
- ミニSOIC 露出DAP パッケージ
LME49726 に関する概要
LME49726 は、ハイパフォーマンスHi-Fi アプリケーション専用に最適化された低歪み、低ノイズ、レール・ツー・レール出 力オーディオ・オペアンプです。 LME49726 は、卓越したオーディオ性能を発揮する優れたオーディオ信号アンプです。 LME49726 はTHD + N が非常に低く、要求の厳しいオーディオ・アプリケーションにも余裕で対応します。 LME49726 は、き わめて大きな負荷も妥協なくドライブできるように、5V で300mA以上の出力電流を提供します。 さらに、各電源電圧から4mV の範囲内で2kΩ の負荷を駆動する出力段によって、最大限のダイナミック・レンジを確保しています。
LME49726 は、2.5V から5.5V の電源電圧範囲で動作可能です。 LME49726 の入力回路は、この電源電圧範囲内で、優れ たコモンモード除去比と電源電圧除去比、低入力バイアス電流を維持します。 LME49726 は、ユニティ・ゲインでも安定して動作します。