パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
LMH5485-SEP の特徴
- 放射線耐性
- すべてのウェハー・ロットについて最大 30krad (Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg
- 防衛用温度範囲全体で認定: –55℃~125℃
- ゲイン帯域幅積 (GBWP):850MHz
- スルーレート: 1300V/µs
- HD2、HD3: -118dBc、-147dBc (100kHz、2VPP)
- 入力電圧ノイズ:2.4nV/√Hz
- 小さいオフセット・ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
- 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
- 電源:
- 電源電圧範囲:2.7V~ 5.4V
- 静止時電流:10.1mA
- パワーダウン機能:2µA (標準値)
LMH5485-SEP に関する概要
LMH5485-SEP は、放射線 耐性、低消費電力、電圧帰還型の完全差動アンプ (FDA) です。このパーツは、850MHz の高ゲイン帯域幅積 (GBWP) を達成できるため、次の図に示すように、広い範囲の周波数にわたって優れた歪み性能を維持できます。また、この広い帯域幅範囲は、10.1mA の比較的低い消費電力と 2.4nV/√Hz の広帯域電圧ノイズによっても実現されています。この消費電力、帯域幅、ノイズの組み合わせにより LMH5485-SEP は、最高の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) の両方を必要とする、10MHz を超える周波数を持つ電力に敏感なデータ収集システムに最適です。
LMH5485-SEP の特長は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力です。このレール・ツー・レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ・シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~ 5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。また、オフセット電圧ドリフトが ±0.5µV/℃ と低いため、-55℃~+125℃の広い温度範囲にわたって優れた DC 性能を維持できます。