パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMK00334-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:–40℃~105℃の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- デバイス MM ESD 分類レベル M2
- 3:1 入力マルチプレクサ
- 2 つの汎用入力は最高 400MHz で動作し、LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL、シングルエンド・クロックに対応
- 1 つの水晶振動子入力で、10~40MHz の水晶振動子またはシングルエンド・クロックに対応
- 2 バンクで、それぞれに 2 つの差動出力
- HCSL または Hi-Z (選択可能)
- 100MHz の PCIe Gen3/Gen4 用の付加 RMS 位相ジッタ
- 30fs RMS (標準値)
- 高 PSRR:–72dBc (156.25MHz)
- 同期イネーブル入力付きの LVCMOS 出力
- 構成をピンで制御可能
- VCC コア電源:3.3V ± 5%
- 3 つの独立した VCCO 出力電源:3.3V、2.5V ± 5%
- 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
- 32 ピン WQFN (5mm × 5mm)
LMK00334-Q1 に関する概要
LMK00334 -Q1 デバイスは 4 出力の HCSL ファンアウト・バッファで、高周波数、低ジッタのクロック、データ分配、およびレベル変換を目的としています。本デバイスは、ADC、DAC、マルチ・ギガビット・イーサネット、XAUI、ファイバー・チャネル、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI、高周波バックプレーンのリファレンス・クロックを分配できます。
入力クロックは 2 つの汎用入力、または 1 つの水晶振動子入力から選択できます。選択された入力クロックは 2 つのバンクに分配され、それぞれのバンクには 2 つの HCSL 出力と 1 つの LVCMOS 出力があります。LVCMOS 出力には同期イネーブル入力があり、イネーブルまたはディスエーブル時にラント (微小) パルスなしの動作を実現できます。LMK00334 -Q1 は 3.3V のコア電源、および 3 つの独立した 3.3V または 2.5V の出力電源で動作します。
LMK00334 -Q1 は高性能、多用途、高い電力効率から、固定出力のバッファ・デバイスの代替品として理想的で、システムのタイミング・マージンを拡大できます。