48-pin (RHS) package image

LMK04101SQX/NOPB アクティブ

2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK04101SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMK04101SQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMK04101 の特徴

  • Cascaded PLLatinum PLL Architecture
    • PLL1Redundant Reference Inputs Loss of Signal
      DetectionAutomatic and Manual Selection of
      Reference Clock Input
    • PLL2Phase Detector Rate up to 100 MHzInput
      Frequency-DoublerIntegrated VCO
  • Outputs
    • LVPECL/2VPECL, LVDS, and
      LVCMOS Formats
    • Support Clock Rates up to 1080 MHz
    • Five Dedicated Channel Divider Blocks
    • Common Output Frequencies Supported:
      30.72 MHz, 61.44 MHz, 62.5 MHz,
      74.25 MHz, 75 MHz, 77.76 MHz, 100 MHz,
      106.25 MHz, 125 MHz, 122.88 MHz,
      150 MHz, 155.52 MHz, 156.25 MHz, 159.375 MHz,
      187.5 MHz, 200 MHz,
      212.5 MHz, 245.76 MHz, 250 MHz, 311.04 MHz,
      312.5 MHz, 368.64 MHz,
      491.52 MHz, 622.08 MHz, 625 MHz, 983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) Programming Interface
  • Industrial Temperature Range: –40 to 85 °C
  • 3.15 V to 3.45 V Operation
  • Package: 48 Pin WQFN (7.0 × 7.0 × 0.8 mm)

LMK04101 に関する概要

The LMK04100 family of precision clock conditioners provides jitter cleaning, clock multiplication and distribution without the need for high-performance VCXO modules.

When connected to a recovered system reference clock and a VCXO, the device generates 5 low jitter clocks in LVCMOS, LVDS, or LVPECL formats.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK04101SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMK04101SQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら