パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (SIA) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMK60E0-156257 の特徴
- 低ノイズ、高性能
- ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
- PSRR: –60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
- 対応出力フォーマット
- LVPECLおよびLVDS: 最高800MHz
- HCSL: 最大400MHz
- 合計周波数公差:±50ppm (LMK60X2)、±25ppm (LMK60X0)
- 動作電圧: 3.3V
- 工業用温度範囲: -40℃~+85℃
- 7mm× 5mmの6ピン・パッケージ、業界標準の7050 XOパッケージとピン互換
LMK60E0-156257 に関する概要
LMK60XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECLおよびLVDSで最高800MHz、HCSLで最高400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。