パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (SIA) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMK60E2-100M の特徴
- 低ノイズ、高性能
- ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
- PSRR: –60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
- 対応出力フォーマット
- LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
- 合計周波数公差:±50ppm (LMK60X2)、±25ppm (LMK60X0)
- 動作電圧: 3.3V
- 工業用温度範囲: (-40℃~+85℃)
- 7mm× 5mmの6ピン・パッケージ、業界標準の7050 XOパッケージとピン互換
LMK60E2-100M に関する概要
LMK60EXは低ジッタの発振器ファミリで、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。