パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (SIA) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMK62I0-100M の特徴
- 低ノイズ、高性能
- ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
- PSRR:-60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
- 対応出力フォーマット:
- LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
- 合計周波数許容値:±50ppm (LMK62X2) および ±25ppm (LMK62X0)
- 動作電圧:3.3V
- 産業用温度範囲:–40℃~+85℃
- 5mm × 3.2mm の 6 ピン パッケージ、業界標準の 5032 XO パッケージとピン互換
LMK62I0-100M に関する概要
LMK62XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。