パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LMP2022 の特徴
( 代表値、TA = 25 °C、VS = 5V)
- 入力オフセット電圧(typ) . . . 0.4µV
- 入力オフセット電圧(max) . . . ± 5µV
- 入力オフセット電圧ドリフト(typ) . . . 0.004µV/ °C
- 入力オフセット電圧ドリフト(max) . . . ± 0.02µV/ °C
- 入力電圧ノイズ、AV = 1000 . . . 11nV/√Hz
- 開ループ・ゲイン . . . 160dB
- CMRR . . . 139dB
- PSRR . . . 130dB
- 電源電圧範囲 . . . 2.2V ~ 5.5V
- 消費電流( アンプあたり) . . . 1.1mA
- 入力バイアス電流 . . . ± 25pA
- GBW . . . 5MHz
- スルーレート . . . 2.6V/µs
- 動作温度範囲 . . . 40 °C~ 125 °C
- 5 ピンのSOT-23、8 ピンのMSOP、8 ピンのSOIC パッケージ
LMP2022 に関する概要
LMP2021 ( シングル) およびLMP2022 ( デュアル) は、極めて低い入力オフセット電圧、ほぼゼロに近い入力オフセット電圧 ドリフト、非常に低い入力電圧ノイズ、非常に高い開ループ・ゲインを実現した高精度オペアンプです。どちらもLMPTM™ 高 精度ファミリの一員であり、計測用およびセンサ・インタフェースに最適です。
LMP2021/LMP2022 は、入力オフセット電圧ドリフトがわずか0.004μV/ ℃、入力オフセット電圧は0.4μµVです。これによ り、高精度アプリケーションで高い精度を実現します。
独自に開発した連続補正回路を採用しているため、高いCMRR とPSRR を実現、1/f ノイズ成分を除去し、多くの回路 でキャリブレーションが不要になります。
入力電圧ノイズがわずか260nVPP (0.1Hz ~ 10Hz) で、1/f ノイズ成分がないため、LMP2021/LMP2022 は産業用の高精度計 量器などの低周波アプリケーションに適しています。入力バイアス電流が23pA と低いため、試験機器や計測機器の他、非侵 襲性医療機器といった高ソース・インピーダンス回路で優れた選択肢となります。160dB と非常に高い開ループ・ゲインのた め、 高ゲイン・アプリケーションにおけるゲイン誤差を大幅に取り除くことができます。極めて高いDC 精度と非常に低いノイズ を実現した、LMP2021/LMP2022 はポジション・センサ、ブリッジ・センサ、圧力センサ、医療機器、その他非常に低い誤差 率が求められる高精度アプリケーションに理想的です。
LMP2021 は5 ピンのSOT23 と8 ピンのSOIC パッケージで提供されます。LMP2022 は、8 ピンのMSOP と8 ピンのSOIC パッケージで提供されます。