14-pin (D) package image

LMP2234AMAX/NOPB アクティブ

CMOS 入力、クワッド、マイクロパワー、1.6V、高精度オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP2234AMAE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP2234AMA/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMP2234 の特徴

(For VS = 5V, Typical unless otherwise noted)

Supply current at 1.8V

31 µA

Operating voltage range

1.6V to 5.5V

Low TCVOS

±0.75 µV/°C (max)

VOS

±150 µV (max)

Input bias current

±20 fA

PSRR

120 dB

CMRR

97 dB

Open loop gain

120 dB

Gain bandwidth product

130 kHz

Slew rate

58 V/ms

Input voltage noise, f = 1 kHz

60 nV/ Hz

Temperature range

–40°C to 125°C


LMP2234 に関する概要

The LMP2234 is a quad micropower precision amplifier designed for battery powered applications. The 1.6 to 5.5V operating supply voltage range and quiescent power consumption of only 50 μW extend the battery life in portable systems. The LMP2234 is part of the LMP precision amplifier family. The high impedance CMOS input makes it ideal for instrumentation and other sensor interface applications.

The LMP2234 has a maximum offset voltage of 150 μV and 0.3 μV/°C offset drift along with low bias current of only ±20 fA. These precise specifications make the LMP2234 a great choice for maintaining system accuracy and long term stability.

The LMP2234 has a rail-to-rail output that swings 15 mV from the supply voltage, which increases system dynamic range. The common mode input voltage range extends 200 mV below the negative supply, thus the LMP2234 is ideal for ground sensing in single supply applications.

The LMP2234 is offered in 14-Pin SOIC and TSSOP packages.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP2234AMAE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP2234AMA/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら