パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LMP7702 の特徴
特記のない限り、VS = 5V における代表値。
- 入力オフセット電圧(LMP7701) . . . ± 200µV (max)
- 入力オフセット電圧(LMP7702/LMP7704) . . . ± 220µV (max)
- 入力バイアス電流 . . . ± 200fA
- 入力電圧ノイズ . . . 9nV/√Hz
- CMRR . . . 130dB
- 開ループ・ゲイン . . . 130dB
- 温度範囲 . . . 40 °C~+ 125 °C
- ユニティ・ゲイン帯域幅 . . . 2.5MHz
- 消費電流(LMP7701) . . . 715µA
- 消費電流(LMP7702) . . . 1.5mA
- 消費電流(LMP7704) . . . 2.9mA
- 電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 12V
- 入出力フルスイング
LMP7702 に関する概要
LMP7701/LMP7702/LMP7704 は、シングル/ デュアル/ クワッドの低オフセット電圧、入出力フルスイングの高精度アンプです。 CMOS 入力段を備え、電源電圧範囲が広いのが特長です。LMP7701/LMP7702/LMP7704 はLMP® 高精度アンプ・ファミリ の一員であり、センサ・インタフェースやその他の計測機器アプリケーションに最適です。
± 200µV 未満の低オフセット電圧と± 1pA 未満の低入力バイアス電流が保証されていることで、 LMP7701 は高精度アプリケー ションに最適となっています。LMP7701/LMP7702/LMP7704 はVIP50 技術を採用しています。VIP50 は、CMOS 入力段と12V 同相入力電圧範囲と電源電圧範囲を組み合わせることが可能な技術です。この技術により、従来のCMOS 部品が希望の電 圧条件で動作できないような多くのアプリケーションにおいてLMP7701/LMP7702/LMP7704 が非常によい選択肢となります。
LMP7701/LMP7702/LMP7704 には、一般にフルスイング入力アンプに生じるCMRRグリッチを大幅に減少させるフルスイング入力 段が備わっています。これは相補形入力段の両側をトリミングして、NMOSオフセットとPMOSオフセットの差を小さくすることによっ て実現されています。各電源レールから40mV 以内までの振幅を備えるLMP7701/LMP7702/LMP7704 の出力は、低い電源電 圧を必要とするアプリケーションに最大限の信号ダイナミック・レンジを提供します。
LMP7701 は省スペース型の5ピンSOT23、8ピンSOIC パッケージで、LMP7702 は8 ピンSOIC、8 ピンMSOP で、クワッドの LMP7704 は14ピンTSSOP パッケージで提供されます。これらの小型パッケージは、面積の制約を受けるPC 基板および携帯エレ クトロニクス機器向けの理想的ソリューションです。