パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (HBH) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
LMP7704-SP の特徴
- QML Class V (QMLV)、RHA、SMD 5962-19206
- 耐放射線性能
- RHA (最大 TID = 100krad(Si))
- ELDRS フリー (最大 TID = 100krad(Si))
- SEL 耐性 (LET = 85MeV·cm2/mg)
- SEE 特性 (LET = 85MeV·cm2/mg)
- 超低入力バイアス電流:±500fA
- 入力オフセット電圧:±60µV
- ユニティ・ゲイン帯域幅:2.5MHz
- 電源電圧範囲:2.7V~12V
- レール・ツー・レール入出力
- ミリタリー温度範囲:−55℃~+125℃
- 業界標準のクワッド・アンプ・ピン配置を持つ 14 ピン CFP で供給されます。
LMP7704-SP に関する概要
LMP7704-SP は、低入力バイアス、低オフセット電圧、ゲイン帯域幅積 2.5MHz、電源電圧範囲の広い高精度アンプです。本デバイスは、放射線耐性が強化されており、−55℃~+125℃の軍用温度範囲で動作します。
優れた DC 精度 (特に低いオフセット電圧 (±60µV) および非常に小さい入力バイアス電流 (±500fA)) を備えたこのアンプは、高い出力インピーダンスを持つ高精度センサとのインターフェイスに最適です。このアンプは、トランスデューサ、ブリッジ、ひずみゲージ、トランスインピーダンス・アンプ用に構成できます。