パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
LMP7709 の特徴
特記のない限り、VS = 5V における代表値。
- 入力オフセット電圧(LMP7707) . . . ± 200µV (max)
- 入力オフセット電圧(LMP7708/LMP7709) . . . ± 220µV (max)
- 入力バイアス電流 . . . ± 200fA
- 入力電圧ノイズ . . . 9nV/√Hz
- CMRR . . . 130dB
- 開ループ・ゲイン . . . 130dB
- 周囲温度範囲 . . . 40 °C~+ 125 °C
- ゲイン帯域幅積(AV = 10) . . . 14MHz
- ゲイン10 以上で安定に動作
- 消費電流(LMP7707) . . . 715 µA
- 消費電流(LMP7708) . . . 1.5mA
- 消費電流(LMP7709) . . . 2.9mA
- 電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 12V
- 入出力フルスイング
LMP7709 に関する概要
LMP7707/LMP7708/LMP7709 は、シングル/ デュアル/ クワッドの低オフセット電圧、入出力フルスイングの高精度アンプです。そ れぞれにCMOS 入力段を備え、広い電源電圧範囲が特長です。LMP7707/LMP7708/LMP7709 はLMP® 高精度アンプ・ファ ミリの一員であり、センサ・インタフェースやその他の計測機器アプリケーションに最適です。これらの非補償アンプはゲイン6 以上 で安定動作します。
± 200μV 未満の低オフセット電圧と± 1pA 未満の低入力バイアス電流が保証されていることで、 LMP7707/LMP7708/LMP7709 は高精度アプリケーションに最適となっています。LMP7707/LMP7708/LMP7709 はVIP50 技術を採用しています。VIP50 は、CMOS 入力段と12V の電源電圧範囲をフルスイングのコモンモード電圧と組み合わせることが可能な技術です。この技術に より、従来のCMOS 部品が電圧条件により動作できないような多くのアプリケーションにおいてLMP7707/LMP7708/LMP7709が最 適な選択肢となります。
LMP7707/LMP7708/LMP7709それぞれのフルスイング入力段は特別な設計になっているため、一般にフルスイング入力アンプに生 じるCMRR グリッチを大幅に減少させることができます。相補形入力段の両側がトリミングされ、NMOSオフセットとPMOSオフセッ トの差が小さくなっています。出力は両方の電源電圧レールから40mV 以内の振幅を持ち、低電源電圧が求められるアプリケー ションで信号のダイナミック・レンジを最大限に引き出します。
LMP7707は省スペース型の5ピンSOT23と8ピンSOIC パッケージ、LMP7708 は8ピンMSOPと8ピンSOIC パッケージ、クワッ ドのLMP7709 は14ピンTSSOPと14ピンSOIC パッケージで提供されます。これらの小型パッケージは、面積の制約を受けるPC 基板および携帯エレクトロニクス機器向けの理想的ソリューションです。