パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMP8601 の特徴
- ゲイン = 20x (LMP8601およびLMP8601-Q1)
- ゲイン = 50x (LMP8602およびLMP8602-Q1)
- ゲイン = 100x (LMP8603およびLMP8603-Q1)
- TCVOS: 10µV/℃ (最大値)
- CMRR: 90dB (最小値)
- 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
- VS = 3.3VでのCMVR: -4V~27V
- VS = 5VでのCMVR: -22V~60V
- 単一電源での双方向動作
- すべての最小リミット値および最大リミット値が100%テスト済み
- Q1デバイスは車載用途向けに認定済み
- Q1デバイスは以下の結果でACE-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス温度グレード0: -40℃~150℃ (LMP8601EDRQ1のみ)
- デバイスHBM ESD分類レベル2
(入力に3A) - デバイスCDM ESD分類レベルC6
- デバイスMM ESD分類レベルM2
LMP8601 に関する概要
LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x)およびLMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1)デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス・アンプです(電流シャント・モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は-22V~+60Vで、単一の5V電源、または-4V~+27Vと3.3Vの電源で動作します。LMP860xおよびLMP860x-Q1は、単方向および双方向の電流センシング用途に理想的な部品です。
これらのデバイスは、20x (LPM8601、LPM8601-Q1)、50x (LPM8602、LPM8602-Q1)、100x (LPM8603、LPM8603-Q1)の高精度のゲインを持ち、ほとんどの対象用途でADCをフルスケール値まで駆動するために十分です。これらの固定ゲインは、10xのゲインを持つプリアンプと、出力段バッファのアンプという、2つの独立した段で実現されます。出力段のゲインは、それぞれ2x (LMP8601、LMP8601-Q1)、5x (LMP8602、LMP8602-Q1)、10x (LMP8603、LMP8603-Q1)です。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ・ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。
オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電流センシングに使用できます。
LMP860x-Q1デバイスには高度な製造技術と、車載用市場向けのサポート・プロセスが採用されており、AEC-Q100標準に準拠しています。