4-pin (YPC) package image

LMV1012UP-20/NOPB アクティブ

高ゲイン、2 線式マイク向け、アナログ入力マイク・プリアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YPC) | 4
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMV1012 の特徴

  • Typical LMV1012-15, 2.2V Supply, RL = 2.2 kΩ, C = 2.2 μF, VIN = 18 mVPP, Unless Otherwise Specified
  • Supply Voltage: 2V - 5V
  • Supply Current: <180 μA
  • Signal to Noise Ratio (A-Weighted): 60 dB
  • Output Voltage Noise (A-Weighted): −89 dBV
  • Total Harmonic Distortion: 0.09%
  • Voltage Gain
    • LMV1012-07: 7.8 dB
    • LMV1012-15: 15.6 dB
    • LMV1012-20: 20.9 dB
    • LMV1012-25: 23.8 dB
  • Temperature Range: −40°C to 85°C
  • Offered in 4-Bump DSBGA Packages

All trademarks are the property of their respective owners.

LMV1012 に関する概要

The LMV1012 is an audio amplifier series for small form factor electret microphones. This 2-wire portfolio is designed to replace the JFET amplifier currently being used. The LMV1012 series is ideally suited for applications requiring high signal integrity in the presence of ambient or RF noise, such as in cellular communications. The LMV1012 audio amplifiers are specified to operate over a 2.2V to 5.0V supply voltage range with fixed gains of 7.8 dB, 15.6 dB, 20.9 dB, and 23.8 dB. The devices offer excellent THD, gain accuracy and temperature stability as compared to a JFET microphone.

The LMV1012 series enables a two-pin electret microphone solution, which provides direct pin-to-pin compatibility with the existing JFET market.

The devices are offered in extremely thin space saving 4-bump DSBGA packages. The LMV1012XP is designed for 1.0 mm canisters and thicker ECM canisters. These extremely miniature packages are designed for electret condenser microphones (ECM) form factor.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら