4-pin (YZR) package image

LMV226TL/NOPB アクティブ

CDMA と WCDMA 向け、micro SMD 封止、RF パワー・ディテクタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMV226TLX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMV226 の特徴

  • 30 dB Linear in dB Power Detection Range
  • Output Voltage Range 0.2 to 2V
  • Logic Low Shutdown
  • Multi-Band Operation from 450 MHz to 2000 MHz
  • Accurate Temperature Compensation
  • Packages:
    • DSBGA Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm
    • DSBGA Ultra Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm
    • WSON 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm(LMV225 and LMV228)

All trademarks are the property of their respective owners.

LMV226 に関する概要

The LMV225/LMV226/LMV228 are 30 dB RF power detectors intended for use in CDMA and WCDMA applications. The device has an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. It provides an accurate temperature and supply compensated output voltage that relates linearly to the RF input power in dBm. The circuit operates with a single supply from 2.7V to 5.5V. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals with 30 dB dynamic range. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

The LMV225 has an RF power detection range from –30 dBm to 0 dBm and is ideally suited for direct use in combination with resistive taps. The LMV226/LMV228 have a detection range from –15 dBm to 15 dBm and are intended for use in combination with a directional coupler. The LMV226 is equipped with a buffered output which makes it suitable for GSM, EDGE, GPRS and TDMA applications.

The device is active for Enable = HI, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. During shutdown the output will be LOW. The output voltage ranges from 0.2V to 2V and can be scaled down to meet ADC input range requirements.

The LMV225/LMV226/LMV228 power detectors are offered in the thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm DSBGA package and the ultra thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm DSBGA package. The LMV225 and the LMV228 are also offered in the 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm WSON package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMV226TLX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら