パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LMV842 の特徴
- 特に記述のない限り、
TA = 25℃、V+ = 5Vでの標準値 - 小さな5ピンSC70パッケージ(2.00mm×1.25mm×0.95mm)
- 広い電源電圧範囲: 2.7V~12V
- 3.3V、5V、±5V動作を保証
- 低消費電流: チャネルごとに1mA
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 4.5MHz
- オープンループ・ゲイン: 133dB
- 入力オフセット電圧: 最大500µV
- 入力バイアス電流: 0.3pA
- CMRR 112dB、PSSR 108dB
- 入力電圧ノイズ: 20nV/√Hz
- 温度範囲: -40℃~125℃
- レール・ツー・レール入出力(RRIO)
LMV842 に関する概要
LMV84xデバイスは、低電圧で低消費電力のオペアンプで、2.7V~12Vの範囲の電源電圧で動作し、レール・ツー・レールの入出力機能を持ちます。オフセット電圧と消費電流が低く、CMOS入力であるため、高インピーダンスのセンサ・インターフェイスやバッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。
シングルのLMV841は、省スペースの5ピンSC70パッケージで、デュアルのLMV842は8ピンのVSSOPおよび8ピンのSOICパッケージで、クワッドのLMV844は14ピンのTSSOPおよび14ピンのSOICパッケージで供給されます。これらの小型パッケージは、面積が制限されるPCBや携帯電子機器に理想的なソリューションです。