パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LMV982-N の特徴
- 1.8V、2.7V、5Vでの仕様を保証
- 出力スイング
- 600Ω負荷: レールから80mV
- 2kΩ負荷: レールから30mV
- レールを200mV超えるVCM
- 消費電流(チャネルごとに): 100µA
- ゲイン帯域幅積: 1.4MHz
- 最大VOS: 4mV
- 600Ω負荷でのゲイン: 101dB
- 超小型のパッケージ: DSBGA 1.0mm×1.5mm
- シャットダウンからのターンオン時間: 19µs
- デュアルでの独立したシャットダウン
- 温度範囲: -40℃~125℃
アプリケーション
- 産業用および車載用
- 消費者向け通信機器
- フィットネス用トラッカー
- ウェアラブル
- 携帯電話/スマートフォン
- ポータブル・オーディオ
- 携帯用およびバッテリ駆動の電子機器
- 消費電流の監視
- バッテリ監視
All trademarks are the property of their respective owners.
LMV982-N に関する概要
LMV98x-Nは低電圧、低消費電力のオペアンプです。LMV98x-Nは1.8V~5Vの電源電圧で動作し、入力と出力がレール・ツー・レールです。LMV98x-Nの入力同相モード電圧範囲は電源を200mV超えるため、電源電圧の範囲を超えるユーザー拡張機能が可能になります。出力は無負荷でレール・ツー・レールのスイングが可能であり、1.8V電源で600Ω負荷のとき、レールから105mV以内です。LMV98x-Nは1.8Vでの動作に最適化されているため、2つのボタン電池や単一セルのリチウムイオン・バッテリを使用するバッテリ駆動システムに理想的です。
LMV98x-Nにはシャットダウン・ピンがあり、デバイスをディセーブルして消費電流を減らすために使用できます。SHDNピンがLOWのとき、デバイスはシャットダウン中です。シャットダウン時は出力が高インピーダンスになります。
LMV98x-Nは速度/電力比が非常に優れており、1.8Vの電源電圧と小さな消費電流で、1.4MHzのゲイン帯域幅積を実現しています。LMV98x-Nは、600Ωの負荷と1000pFまでの容量性負荷を、最小のリンギングで駆動できます。LMV98x-NはDCゲインが101dBと高いため、低周波数のアプリケーションに適しています。