パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (NJH) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
LMX2531 の特徴
- 各種周波数バージョンを用意
- 下記のセレクション・ガイドをご覧ください。
- 周波数範囲: 765MHz~ 2790MHz
- PLL 機能
- 最高4 次までプログラム可能なフラクショナル-N デルタ・シグマ変調器
- タイムアウト・カウンタによるFastLock 機能とサイクル・スリップの低減
- 調整可能なループ・フィルタを一部内蔵
- 非常に低い位相ノイズとスプリアス
- VCO 機能
- タンク用インダクタ内蔵
- 低位相ノイズ
- その他の特長
- 2.8V ~ 3.2V 動作
- パワーダウン時の低電流
- 1.8V MICROWIRE 対応
- パッケージ: 36ピンLLP
LMX2531 に関する概要
LMX2531 は、低消費電力の高性能周波数シンセサイザ・システムで、デルタ- シグマPLL やタンク回路内蔵のVCO などがす べて集積化されています。3 次、4 次ポールも備えており、調整が可能です。また、PLLとVCO 用の超低ノイズ、高精度LDO を搭載しており、電源ノイズ耐性が向上して、より安定した性能が得られます。LMX2531 を高品質の基準発振器と組み合わせ れば、無線通信機器におけるアップ・コンバージョンやダウン・コンバージョンのための非常に安定した低ノイズのローカル・オシ レータ信号を発生できます。LMX2531 は、先進のBiCMOS プロセスによって製造されたモノリシックの集積回路です。種々の周 波数帯域に対応するために、この製品にはいくつかのバージョンがあります。
本デバイスは最低1.8Vまで動作可能な3 線式のMICROWIREインタフェースによって容易にプログラムできます。
電源電圧範囲は2.8V ~ 3.2V です。LMX2531 は、鉛フリーの36ピン、6 × 6 × 0.8mm、リードレス・リードフレーム・パッケージ (LLP) に収めて供給されます。